Foto professionale

Portaforche per pallet 1.300 mm (51 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
21.7 in
550 mm
Larghezza
51 in
1300 mm
Larghezza totale
51.7 in
1312 mm

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.300 mm (51 in)

Altezza 21.7 in 550 mm
Larghezza 51 in 1300 mm
Larghezza totale 51.7 in 1312 mm
Peso 249.1 lb 113 kg
Lunghezza 5.6 in 143 mm
Spaziatura rebbi 216-1.176 mm (8,5-46 in) da linea centrale a linea centrale 216-1.176 mm (8,5-46 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.300 mm (51 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.