Foto professionale

Benne per impieghi gravosi 762 mm (30 pollici), blocco a perno

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 in
762 mm
Capacità
9.9 ft³
280 l
Peso
443.1 lb
201 kg

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Caratteristiche tecniche di 762 mm (30 pollici), blocco a perno

Larghezza 30 in 762 mm
Capacità 9.9 ft³ 280 l
Peso 443.1 lb 201 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Fermo a perno Fermo a perno

Scopri il confronto tra 762 mm (30 pollici), blocco a perno e prodotti spesso oggetto di paragone.