Foto professionale

Attacchi CW CW10 manuale per miniescavatori da 8 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
163.1 lb
74 kg
Larghezza totale
15 in
382 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 8 tonnellate
Miniescavatori da 8 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW10 manuale per miniescavatori da 8 tonnellate

Peso 163.1 lb 74 kg
Larghezza totale 15 in 382 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate
Altezza totale 13 in 331 mm
Lunghezza totale 20.7 in 527 mm
Diametro perno 2 in 50 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra CW10 manuale per miniescavatori da 8 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05