Foto professionale

Benne selezionatrici fisse Collegamento rigido G108

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Apertura ganasce
69.5 in
1765 mm
Peso
815.7 lb
370 kg

Descrizione generale

Le benne selezionatrici fisse sono un prodotto collaudato realizzato per soddisfare le esigenze di movimentazione di materiali voluminosi.

Caratteristiche tecniche di Collegamento rigido G108

Classe della macchina Miniescavatori da 7-9 tonnellate Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Apertura ganasce 69.5 in 1765 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Larghezza totale 28.9 in 735 mm
Ampiezza ganascia superiore 17.1 in 435 mm
Spessore piastra di usura 0.3 in 8 mm
Numero di regolazioni 3 3
Lunghezza tra regolazioni 7.6 in 192 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Spessore rivestimento interno 0.3 in 8 mm
Spessore rivestimento esterno 0.3 in 8 mm
Numero rebbi ganascia superiore 2 2
Numero rebbi ganascia inferiore 3 3