Quadro di comando EMCP 4.2B

Comandi dell'energia elettrica Quadro di comando EMCP 4.2B

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

Il quadro di comando EMCP 4 include tutti i comandi e gli indicatori di sistema in un'interfaccia facilmente accessibile.

Quadro di comando EMCP 4.2B Attrezzatura standard

Comando

  • Funzionamento automatico / avviamento / arresto
  • Avvio / arresto da remoto
  • Regolazione della tensione e della velocità
  • Temporizzatore raffreddamento motore
  • Arresto di emergenza locale e remoto
  • Avvio ciclo motore
  • Temporizzatore di ciclo programmabile

Display

  • Un display grafico da 3,8 pollici, 33 x 132 pixel indica allarmi di testo/descrizione di eventi, punti di regolazione, monitoraggio del motore e del generatore ed è visibile in tutte le condizioni di luce

Monitoraggio del generatore

  • Tensione (L-L, L-N)
  • Corrente (fase)
  • Volt, Amp, Frequenza medi
  • kW, kVAr, kVA (media, fase, %)
  • Fattore di potenza (media, fase)
  • kW-hr, kVAr-hr (totali)

Protezione del generatore

  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81/OU)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovracorrente (50/51)
  • Sovraccorrente (curva dei danni termici)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)

Monitoraggio del motore

  • Giri motore (rpm)
  • Tensione della batteria
  • Pressione dell'olio
  • Temperatura dell'olio
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Assistenza in più lingue
  • Conteggio tentativi di messa in moto e di avviamenti riusciti
  • Ore di funzionamento
  • Monitoraggio del motore migliorato (abbinato a motori a controllo elettronico)

Protezione del motore

  • Bassa pressione dell'olio motore (allarme)
  • Temperatura elevata dell'olio motore (allarme e arresto)
  • Temperatura elevata del liquido di raffreddamento (allarme e arresto)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento (allarme)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso (allarme)
  • Avviamento troppo veloce
  • Velocità eccessiva
  • Interruttore di comando non in modalità automatica (allarme)
  • Tensione della batteria bassa, alta e debole

Comunicazioni

  • Collegamenti dati CAN primario e accessorio
  • Collegamento dati avvisatore RS-485
  • Modbus RTU (Bi-direzionale RS-485)

Ingressi e uscite

  • Sei contatti a secco modulo A programmabili
  • Due contatti a secco modulo C programmabili
  • Due uscite digitali
  • Due ingressi analogici dedicati
  • Un ingresso analogico programmabile
  • Due ingressi digitali dedicati
  • Sei ingressi digitali programmabili

Assistenza in lingua

  • Arabo, bulgaro, cinese, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, islandese, italiano, latino, lituano, giapponese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e turco

Condizioni ambientali

  • Temperatura di funzionamento del modulo di controllo: da -40 °C a 70 °C
  • Temperatura di funzionamento del display: da -20 °C a 70 °C
  • Umidità: 100% condensa da 30 °C a 60 °C
  • Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 85 °C
  • Vibrazione: profilo casuale, 24-1.000 Hz, 4.3G ms

Quadro di comando EMCP 4.2B Attrezzatura a richiesta

Monitoraggio del generatore

  • Tensione e corrente di eccitazione (con CDVR)
  • Temperatura del cuscinetto e dello statore del generatore (con modulo su richiesta)

Avvisatore CAN

  • L'avvisatore CAN EMCP 4 serve a mostrare le condizioni di allarme dell'impianto del gruppo elettrogeno e le indicazioni sullo stato. L'avvisatore è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 800 piedi).
  • Si possono usare fino a massimo tre avvisatori con un solo EMCP 4.2.B.

Avvisatore RS-485

  • L'avvisatore RS-485 EMCP 4 serve a mostrare le condizioni di allarme dell'impianto del gruppo elettrogeno e le indicazioni sullo stato. L'avvisatore è stato progettato per l'uso su collegamenti di dati dell'avvisatore a lunga distanza ed è usato per le applicazioni da remoto (fino a 400 piedi).

Software per il monitoraggio a distanza

  • Il pacchetto software per il monitoraggio da remoto EMCP 4 è un programma basato su PC che consente all'utente di monitorare e comandare un gruppo elettrogeno e può funzionare su un sistema operativo Windows. Il software di monitoraggio da remoto consente all'utente di configurare il monitoraggio dei dati e i processi di acquisizione dei dati per eseguire il monitoraggio, la grafica e l'accesso ai dati del gruppo elettrogeno.

Modulo ingresso/uscita digitale

  • Il modulo di ingresso/uscita digitale (DI/O) serve a garantire una capacità di ingresso e uscita espandibile dell'EMCP 4 ed è capace di leggere 12 ingressi digitali e impostare 8 uscite relè. Il modulo DI/O è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 800 piedi).
  • Si possono usare fino a massimo quattro moduli DI/O con un solo EMCP 4.2.B.

Modulo RTD

  • Il modulo RTD serve a estendere la capacità di monitoraggio della temperatura del generatore dell'EMCP 4 ed è capace di leggere fino a 8 ingressi RTD a 2, 3 e 4 fili. Il modulo RTD è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 800 piedi).
  • È possibile usare al massimo un modulo RTD con un solo EMCP 4.2B.

Modulo Termocoppia

  • Il modulo termocoppia serve a estendere la capacità di monitoraggio della temperatura del motore e del generatore dell'EMCP 4 ed è capace di leggere fino a venti ingressi termocoppia di tipo J o K. Il modulo termocoppia è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 800 piedi).
  • È possibile usare al massimo un modulo termocoppia con un solo EMCP 4.2B su ogni collegamento dati.

Scopri il confronto tra Quadro di comando EMCP 4.2B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Quadro di comando EMCP 4.2B

Quadro di comando EMCP 4.2B