Atelieraufnahme

Baugabelträger 2498 mm (98")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
52 "
1320 mm
Breite
98.3 "
2498 mm
Gewicht
1408.8 lb
639 kg

Übersicht

Zum Einsatz für HD-Anwendungen, für die Standard-Palettengabelträger nicht geeignet sind.

Produktspezifikationen für 2498 mm (98")

Höhe 52 " 1320 mm
Breite 98.3 " 2498 mm
Gewicht 1408.8 lb 639 kg
Länge 24.9 " 633 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2498 mm (98") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2498 mm (98")

Weitere Angebote anzeigen