972

Mittelgroße Radlader 972

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Einsatzgewicht
54858 lb
24890 kg
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
344 HP (metrisch)
344 HP (metrisch)

Übersicht

Hohe Produktivität für einen effizienten Betrieb

Der Cat®-Radlader 972 bietet Premium-Leistung mit benutzerfreundlichen Technologien, die Sie dabei unterstützen, die Fahrereffizienz zu steigern und durchgängig hohe Schaufelfüllfaktoren zu erreichen. So profitieren Sie von einer hocheffizienten Produktivität. Lange Serviceintervalle reduzieren die Stillstandzeiten. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Ausgezeichnete Produktivität

Automatische Differenzialsperre vorn*, verbesserte Betätigung der Neutralisiereinrichtung** und überarbeitete Arbeitshilfen an Bord zur Unterstützung beim Erzielen einer erstklassigen Maschinenleistung.

* Wo zutreffend
** 972 (14B) im Vergleich mit dem 972 (14A)

Effizienter Betrieb

Durch lange Serviceintervalle, Wartungserinnerungen in der Fahrerkabine, ein Reifendrucküberwachungssystem und erweiterte Servicefunktionen per Fernzugriff sparen Sie Zeit und Geld.

Integrierte Sicherheit

Eine geräumige Auslegung der Fahrerkabine mit einer Windschutzscheibe vom Boden bis zum Dach, eine Fußstütze links für mehr Stabilität und ein 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz mit Gurtaufrollern helfen Ihnen dabei, noch sicherer zu arbeiten.Das optionale Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktspezifikationen für 972

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 344 HP (metrisch) 344 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 348 HP (metrisch) 348 HP (metrisch)
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 HP 239 kW
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 326 HP (metrisch) 326 HP (metrisch)
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1375 lbf·ft 1864 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1388 kW 1882 N·m
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 lbf·ft 1785 N·m
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Emissionen Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014. Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (2) ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Motordrehmoment bei 1.200 U/min – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Bruttodrehmoment bei 1.200 U/min – SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Hubraum 9,3 l 9,3 l
Einsatzgewicht 54858 lb 24890 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJTL3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJTL3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Vorwärts – 2 8.4 mile/h 13.4 km/h
Vorwärts – 3 15 mile/h 24.1 km/h
Vorwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Rückwärts – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Rückwärts – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Rückwärts – 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Rückwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Anmerkung Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – volle 37° eingelenkt 35919 lb 16297 kg
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 38582 lb 17505 kg
Ausbrechkraft 44072 lbf 196 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 80.1 Gall. (US) 303 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Kühlsystem 17.4 Gall. (US) 66 l
Kurbelgehäuse 6.1 Gall. (US) 23 l
Getriebe 15.5 Gall. (US) 58.5 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 Gall. (US) 57 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliktank 30.1 Gall. (US) 114 l
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2275/min 99 Gall./min 373 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4496 psi 31000 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10.7 s 10.7 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10,7 Sekunden 10,7 Sekunden
Höhe – Über Motorhaube 9.33 ' 2846 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3589 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 420 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 25.42 ' 7731 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.27 ' 682 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 14.58 ' 4464 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 12.58 ' 3842 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 ° 56 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3011 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 Grad 56 Grad
Rückkippwinkel am Boden 39 Grad 39 Grad
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad
Höhe – Über Motorhaube 9.33 ' 2846 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3589 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 420 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 26.5 ' 8069 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.5 ' 780 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.67 ' 4800 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.67 ' 4179 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 ° 71 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3011 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,8 m³ (6,25 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 Grad 71 Grad
Rückkippwinkel am Boden 37 Grad 37 Grad
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad

972 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Sicherheitsgurtüberwachung
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Touchscreen-Display
  • Tastenfeld, programmierbare Tasten
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorn, einfahrbar
  • Sonnenblende, hinten, einfahrbar
  • Scheibe, vorn, Verbundglas

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Betriebs- und Wartungshandbuch (nicht in allen Sprachen verfügbar)
  • Wesentliche Merkmale
  • Anzeigewidget für Schaufeltransport
  • Software-Updates per Fernzugriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C9.3B
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, automatische Differenzialsperre vorn
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, automatisch
  • Drehmomentwandler mit Überbrückung
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Integriertes Bremssystem (IBS)
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst
  • Getriebeneutralisierung über Bremspedal mit Verzögerungsfunktion

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Wartungserinnerungen

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

SICHERHEIT

  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn
  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

972 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Fußstütze
  • HMU-Lenkrad
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Beheizbare Spiegel
  • Fenster, vorn, HD
  • Fensterschutzvorrichtung der Fahrerkabine rundum

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket
  • Cat Payload for Trade (verfügbar in Europa, der Türkei, Australien und Neuseeland. Die Zertifizierung kann je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Fernsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, automatische Differenzialsperren vorn und hinten
  • Achsen, Öko-Ablassventile, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Multiview-Sichtsystem (360°)
  • 4-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller
  • Stroboskoplampen für die Rückwärtsfahrt (nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung)
  • Sicherheitsgurtüberwachung mit Rundumleuchte
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, wo vorgeschrieben)
  • Unterlegkeile
  • Rundumleuchte
  • Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Stahlwerk
  • Korrosionsbeständig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 972 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

972

972

972

972

972

972

972
972
972
972
972
972