993

Große Radlader 993

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C32B
Cat C32B
Einsatzgewicht – Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Schaufeln
12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)
12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)

Übersicht

Mehr laden. Höhere Erträge.

Wie bei allen Cat®-Radladern ist die Haltbarkeit beim 993 bereits mit eingebaut. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten lange Verfügbarkeit. Dank optimierter Leistung ermöglicht es Ihnen der 993, Material effizienter zu bewegen. Der 993 wurde im Jahr 2008 auf den Markt gebracht und beweist den Erfolg seiner Serie. Von Cat entwickelt sind die Ursprünge von Leistung, Haltbarkeit, Komfort und Effizienz im 993 tief verwurzelt.

Vorteile

Mehrere Lebenszyklen

Extrem langlebige Konstruktionen und praxiserprobte Hubrahmen für maximale Einsatzzeiten und mehrere Lebenszyklen

Komfortable und produktive Fahrerkabine

Hervorragender Fahrerkomfort und Ergonomie helfen Ihnen, das Beste aus Ihrer Maschine herauszuholen – und das Schicht für Schicht.

Effizientes Lade- und Transportsystem

Passende Schaufelkapazitäten für die Cat-Muldenkippern für eine optimale Ladeeffizienz

Produktspezifikationen für 993

Motormodell Cat C32B Cat C32B
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Emissionen Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA) Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA)
Bruttoleistung – SAE J1995 1039 HP 775 kW
Nettoleistung – 80/1269/EWG 974 HP 726 kW
Nettoleistung– ISO14396 1024 HP 764 kW
Nettoleistung – ISO 9249 974 HP 726 kW
Nettoleistung – SAE J1349 964 HP 719 kW
Maximales Drehmoment – 1,250/min 4034 lb/ft 5470 N·m
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Hub 6.4 " 162 mm
Drehmomentanstieg 33% 33%
Anmerkung Standard-Kühlsystem Standard-Kühlsystem
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Emissionen Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA) Entspricht EPA Tier4 Final/Tier2 (USA)
Motormodell Cat C32B Cat C32B
Bruttoleistung – SAE J1995 1029 HP 767 kW
Nettoleistung – 80/1269/EWG 960 HP 716 kW
Nettoleistung– ISO14396 1015 HP 757 kW
Nettoleistung – ISO 9249 960 HP 716 kW
Nettoleistung – SAE J1349 952 HP 710 kW
Maximales Drehmoment – 1,250/min 4034 ft-lb 5470 N·m
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Hub 6.4 " 162 mm
Drehmomentanstieg 33% 33%
Anmerkung Standard-Kühlsystem Standard-Kühlsystem
Einsatzgewicht – Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Schaufeln 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3) 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)
Lenkeinschlagwinkel 43 ° 43 °
Cat-Muldenkipper – Standard-Hubgerüst 777 777
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf lange Hubarme 777, 785 777, 785
Einsatzgewicht – Entsprechend Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Nutzlast – verlängerte Hubarme (HL) 27.5 t 24.9 t
Nutzlast – Standard-Hubgerüst 30 t 27.2 t
Anmerkung * Langes Hubgerüst, Reifen 50/65-51 (364-6315), Standard-Kühlsystem, 13,8 m3 (18 yd3) Schaufel (496–9912). * Langes Hubgerüst, Reifen 50/65-51 (364-6315), Standard-Kühlsystem, 13,8 m3 (18 yd3) Schaufel (496–9912).
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Vorwärts – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Vorwärts – 3 12.7 mile/h 20.5 km/h
Rückwärts – 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Rückwärts – 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Rückwärts – 3 13.9 mile/h 22.5 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8 mile/h 13 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 14.1 mile/h 22.8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 4.9 mile/h 8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.8 mile/h 14.2 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 15.6 mile/h 25.2 km/h
Anmerkung 50/65-51 (364-6315) berechnete Geschwindigkeiten. 50/65-51 (364-6315) berechnete Geschwindigkeiten.
Zylinder – Heben/Kippen Doppelt beaufschlagt Doppelt beaufschlagt
Hubzylinder – Bohrung 10.5 " 267 mm
Hubzylinder – Hub 66.2 " 1682 mm
Hub-/Kippsystem – Kreis Bedarfsstromsteuerung Bedarfsstromsteuerung
Hub-/Kippsystem – Pumpe Verstellkolben Verstellkolben
Maximaler Förderstrom bei 1,650/min 311 Gall./min 1180 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4200 psi 29500 kPa
Kippzylinder – Bohrung 9.3 " 235 mm
Kippzylinder – Hub 40.9 " 1040 mm
Anmerkung Konfiguration für langes Hubgerüst. Konfiguration für langes Hubgerüst.
Abkippen 1.8 s 1.8 s
Geringere 3.8 s 3.8 s
Durch Eigengewicht absenken 3.1 s 3.1 s
Zurückkippen 2.4 s 2.4 s
Anheben 9.2 s 9.2 s
Hydrauliktaktzeit insgesamt 17.2 s 17.2 s
Anmerkung Konfiguration für langes Hubgerüst, berechnete Geschwindigkeiten. Konfiguration für langes Hubgerüst, berechnete Geschwindigkeiten.

993 Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor, C32B
  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Antriebsstrang-Feststellbremse
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Vorreiniger, Motorlufteinlass (über Haube)
  • Ätherstarthilfe, automatisch
  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, elektronische Steuerung
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Standard ICTC

SERVICE

  • Leckölfilter
  • VIMS-Download und Cat Electronic
  • Technician-Serviceanschluss im Stoßfänger
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Vorderer Laufsteg um die Kabine
  • Schnellbetankungsanlage, vom Boden erreichbar
  • Gruppenweise zusammengefasste Hydraulikdruck-Anschlussöffnungen
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Gelenkbolzen, wartungsfrei
  • Ölprobenzapfventile
  • Product Link™
  • Servicezentrum mit vom Boden aus erreichbarem Elektrik- und Betriebsflüssigkeitesanschlüssen
  • Schaugläser für Lenksystem-, Arbeitshydraulik- und
  • Getriebeöl
  • Getriebesperrschalter, Stoßfänger
  • Schmierleitungen

KÜHLUNG

  • Paket für Standardumgebungen (empfohlen bis maximal 43°C [110°F])

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Vier 1400 CCA Batterien
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • 24-V-Anlass- und -Ladesystem
  • Diagnosestecker für Start- und Batterieladesystem
  • Elektrische Anlage mit 24V
  • Elektrik-Servicezentrum
  • Elektronische Getriebeschaltung
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe
  • Fremdstartanschluss für Notstarts
  • Starter- und Getriebesperrschalter im Stoßfänger

KÄLTEBETRIEB

  • Sitzheizung

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Beifahrersitz mit Beckengurt, 76 mm (3″) Breite
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Plattform-Notausstieg
  • Anbaugerät-Verriegelungsschalter
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Lenk- und Getriebesteuerungshebel, Fahrerkabine
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten

ARBEITSUMGEBUNG

  • Premiumsitz mit beheizbarem und aktiv kühlbarem Lederpolster, einstellbare Lendenwirbelstütze, luftverstellbare Polster für Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzkissenneigungseinstellung, Sitzkissenlänge einstellbar
  • Advisor-Anzeige, Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischen Einstellungen
  • Klimaanlage
  • Luftvorreiniger
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, separater externer Überrollschutzaufbau (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS), Radiovorrüstung, einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10 A) sowie Steckdose
  • Zigarettenanzünder, Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Doppelhebel mit Hub-/Kippfunktion
  • Digitale Anzeige auf der Mittelkonsole: – Gang – Fahrgeschwindigkeit – Betriebsstunden
  • Heizung, Entfroster
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Messgeräte: – Kühlmitteltemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Getriebeöltemperatur – Drehzahlmesser
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach, Getränkehalter und Dokumentenfach
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten): – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)
  • Geklebtes Glas, getönt

EFFIZIENZ

  • Automatische Schaufelausgleichsvorrichtung
  • Schaltung für automatisches Heben und Senken der Schaufel
  • Bedarfsstromsteuerung für Arbeitshydrauliksystem
  • Load-Sensing-Lenkung

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst (30 US-Tonnen aus der Wand)

993 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • ICTC mit Überbrückungskupplung
  • Motorbremse

SERVICE

  • Schmierautomatik

KÜHLUNG

  • Hochleistungskühler (empfohlen bis maximal 55 °C [131 °F])

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Product Link (mobilfunkgestützt)
  • Product Link (satellitengestützt)

KÄLTEBETRIEB

  • Kraftstoffvorwärmer (Umlaufheizung auf Basis von Motorwärme und Wärmetauscher) (empfohlen zwischen ‒18°C und ‒30°C [0°F und ‒22°F])
  • Frostschutzmittel, –50°C (–58°F)
  • Beheizte Spiegel
  • 120-V- oder 240-V-Kühlmittelheizelemente (empfohlen zwischen ‒18 °C und ‒30 °C [0 °F und ‒22 °F])

SICHERHEIT

  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • Objekterkennung (Radar)
  • Kamera zur Rückraumüberwachung
  • Ausstieg, elektrischer Zugang von hinten
  • Notlenkung
  • Radunterlegkeile

ARBEITSUMGEBUNG

  • Joystick mit Hub-/Kippfunktion
  • MW/UKW, CD, MP3-Radio
  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth.
  • Sonnenrollo
  • Gummigelagertes, besonders schlagfestes Wärmeschutzglas (gemäß AS/NZS2080)

EFFIZIENZ

  • ICTC mit Überbrückungskupplung

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • Cat Terrain-Vorrüstung

FELGEN UND REIFEN

  • 40,00×51 Ersatzfelgen
  • Reifen – 50/65R51
  • Reifen – 50/65-51
  • Achspendelbegrenzung

Beladen und Transportieren oder großflächiges Fördern

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Hintere Straßenkotflügel

HUBGERÜST

  • Langes Hubgerüst (27,5 US-Tonnen aus der Wand)

SCHALLDÄMPFUNG

  • Schalldämpfungspaket

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet Für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem Syst…

1 - 8 v. 1 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwe…

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten ei…

1 - 8 v. 1 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wich…

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain Für Laden

    Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises …

1 - 8 v. 1 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback…

Mehr über die Technologie erfahren

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 993 zu entdecken.

Tour für 993 starten
close

Mediengalerie

Großer Radlader 993

Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993
Großer Radlader 993

Vergleichen Sie 993 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN