Atelieraufnahme

Schneepflüge 3,7 m (12')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
144 "
3658 mm
Abgewinkelte Breite
118 "
2996 mm
Gewicht
3362 lb
1525 kg

Übersicht

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Produktspezifikationen für 3,7 m (12')

Breite 144 " 3658 mm
Abgewinkelte Breite 118 " 2996 mm
Gewicht 3362 lb 1525 kg
Gesamthöhe 41.9 " 1065 mm
Schildhöhe 42.2 " 1073 mm
Länge 69.9 " 1775 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 7.6 " 194 mm
Federklappenanzahl 2 2

Vergleichen Sie 3,7 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Aktuelle Angebote für  3,7 m (12')

Weitere Angebote anzeigen