Atelieraufnahme

Schwenkkehrbesen BA30, Handbuch

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
126 "
3200 mm
Arbeitsbreite
118.1 "
3000 mm
Bürstendurchmesser
36 "
915 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA30, Handbuch

Gesamtbreite 126 " 3200 mm
Arbeitsbreite 118.1 " 3000 mm
Bürstendurchmesser 36 " 915 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 59.8 " 1520 mm
Länge 64.2 " 1630 mm
Gewicht 1102.3 lb 500 kg
Optimaler Hydraulikstrom 42-300 l/min (11-80 Gall./min) 42-300 l/min (11-80 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 18.9 in³/Umdrehung 310 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 303 RPM 303 RPM
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 102.4 " 2600 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 110.2 " 2800 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Hakengruppe erforderlich Hakengruppe erforderlich

Vergleichen Sie BA30, Handbuch mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BA30, Handbuch

Weitere Angebote anzeigen