Atelieraufnahme

Schneeflügeln 3,7 m (12')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite (mit geschlossenen Flügeln)
145 "
3683 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenen Flügeln)
151.8 "
3855 mm
Gesamtbreite (mit geöffneten Flügeln)
219.5 "
5575 mm

Übersicht

Da Flügel und Winkeleinstellungen unabhängig voneinander steuerbar sind, lässt sich dieses Anbaugerät für jeden Einsatzzweck konfigurieren und an ständig wechselnde Anforderungen anpassen.

Produktspezifikationen für 3,7 m (12')

Arbeitsbreite (mit geschlossenen Flügeln) 145 " 3683 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenen Flügeln) 151.8 " 3855 mm
Gesamtbreite (mit geöffneten Flügeln) 219.5 " 5575 mm
Arbeitsbreite (mit geöffneten Flügeln) 219.5 " 5575 mm
Gewicht 4728.9 lb 2145 kg
Länge 87.6 " 2224 mm
Gesamthöhe 54.9 " 1395 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±36 Grad ±36 Grad
Schwimmfunktion ±5Grad ±5Grad
Flügelrotation 180 Grad 180 Grad
Optimaler Hydraulikstrom 90–190 l/min (24–50 Gallonen pro Minute) 90–190 l/min (24–50 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280 bar (3300–4061 psi) 230–280 bar (3300–4061 psi)
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 5.3 " 135 mm
Federklappenanzahl 2 2
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Vergleichen Sie 3,7 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.