Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 4,26 m (14')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
168 "
4267 mm
Gewicht
3176.9 lb
1441 kg
Länge
62 "
1574 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 4,26 m (14')

Arbeitsbreite 168 " 4267 mm
Gewicht 3176.9 lb 1441 kg
Länge 62 " 1574 mm
Scharkörperhöhe 34.6 " 878 mm
Gesamthöhe 44.4 " 1128 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Stahl mit Federklappe Stahl mit Federklappe
Federklappenhöhe 7.6 " 193.5 mm
Federklappenanzahl 2 2
Gesamtbreite 174.8 " 4439 mm

Vergleichen Sie 4,26 m (14') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht

Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz
Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht
Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Aktuelle Angebote für  4,26 m (14')

Weitere Angebote anzeigen