Atelieraufnahme

Schwenkkehrbesen BA25 Hydraulisch, 24 V

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
106 "
2700 mm
Arbeitsbreite
98.4 "
2500 mm
Bürstendurchmesser
27.6 "
700 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA25 Hydraulisch, 24 V

Gesamtbreite 106 " 2700 mm
Arbeitsbreite 98.4 " 2500 mm
Bürstendurchmesser 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 51.2 " 1300 mm
Länge 60.4 " 1535 mm
Gewicht 970 lb 440 kg
Optimaler Hydraulikstrom 40–150 l/min (11–40 Gallonen pro Minute) 40–150 l/min (11–40 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 385/min 385/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 86.6 " 2200 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 94.5 " 2400 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Hakengruppe erforderlich Hakengruppe erforderlich
Spannungsauslegung 24 V 24 V

Vergleichen Sie BA25 Hydraulisch, 24 V mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  BA25 Hydraulisch, 24 V

Weitere Angebote anzeigen