962

Mittelgroße Radlader 962

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002
269 HP
201 kW
Einsatzgewicht
44469 lb
20171 kg
Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002
273 HP (metrisch)
273 HP (metrisch)

Übersicht

Einfache Bedienung, hervorragende Leistung

Der Cat®-Radlader 962 bietet Premium-Leistung mit benutzerfreundlichen Technologien zur Steigerung der Fahrereffizienz und der Produktivität durch konsistent hohe Schaufel-Füllfaktoren. Lange Serviceintervalle reduzieren die Stillstandzeiten. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Ausgezeichnete Produktivität

Automatische Differenzialsperre vorn*, überarbeitete Arbeitshilfen an Bord** und eine große Auswahl an Konfigurationen tragen zu einer erstklassigen Maschinenleistung bei.

* Wo zutreffend
** 962 (14B) im Vergleich mit dem 962 (14A)

Effizienter Betrieb

Durch lange Serviceintervalle, Wartungserinnerungen in der Fahrerkabine, ein Reifendrucküberwachungssystem und erweiterte Servicefunktionen per Fernzugriff sparen Sie Zeit und Geld.

Integrierte Sicherheit

Eine geräumige Auslegung der Fahrerkabine mit einer Windschutzscheibe vom Boden bis zum Dach, eine Fußstütze links für mehr Stabilität und ein 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz mit Gurtaufrollern helfen Ihnen dabei, noch sicherer zu arbeiten.Das optionale Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktspezifikationen für 962

Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002 269 HP 201 kW
Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002 273 HP (metrisch) 273 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bruttoleistung – 2100/min, SAE J1995:2014 273 kW 203 HP
Bruttoleistung – 2100/min, SAE J1995:2014 277 HP (metrisch) 277 HP (metrisch)
Nettoleistung – 2100/min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 HP (metrisch) 255 HP (metrisch)
Motordrehmoment – 1.400 U/min, ISO 14396:2002 918 lbf·ft 1245 N·m
Bruttodrehmoment – 1.400 U/min, SAE J1995:2014 926 lbf·ft 1256 HP
Nettodrehmoment – 1.400 U/min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·ft 1176 N·m
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (2) ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Einsatzgewicht 44469 lb 20171 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschinenkonfiguration mit Z-Kinematik mit Parallelhub, Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschinenkonfiguration mit Z-Kinematik mit Parallelhub, Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Vorwärts – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Vorwärts – 4 16 mile/h 25.7 km/h
Vorwärts – 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Rückwärts – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 787 mm (31"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 787 mm (31").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 25869 lb 11734 kg
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 27529 lb 12487 kg
Ausbrechkraft 42489 lbf 189 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 68.6 Gall. (US) 259.5 l
DEF-Tank 4 Gall. (US) 15 l
Kühlsystem 14.3 Gall. (US) 54 l
Kurbelgehäuse 5.5 Gall. (US) 21 l
Getriebe 11.4 Gall. (US) 43 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 11.4 Gall. (US) 43 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 11.4 Gall. (US) 43 l
Hydrauliktank 25.6 Gall. (US) 97 l
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2340/min 85 Gall./min 322 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4250 psi 29300 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 9.4 s 9.4 s
Höhe – Über Motorhaube 8.75 ' 2692 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.25 ' 3453 mm
Bodenfreiheit 1.08 ' 351 mm
Radstand 10.92 ' 3350 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 23.83 ' 7263 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.17 ' 674 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 13.83 ' 4223 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 11.33 ' 3459 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 55 ° 55 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 51 ° 51 °
Breite über Reifen (beladen) 9.33 ' 2825 mm
Spurweite 7 ' 2140 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3.
Höhe – Über Motorhaube 8.75 ' 2692 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.25 ' 3453 mm
Bodenfreiheit 1.08 ' 351 mm
Radstand 10.92 ' 3350 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 25.17 ' 7657 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.5 ' 776 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 14.75 ' 4511 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 11.83 ' 3612 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 ° 56 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 48 ° 48 °
Breite über Reifen (beladen) 9.33 ' 2825 mm
Spurweite 7 ' 2140 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,3 m³ (4,3 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3.

962 Standardausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • HMU-Lenkrad
  • Sicherheitsgurtüberwachung
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Touchscreen-Display
  • Tastenfeld, programmierbare Tasten
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorne und hinten, einfahrbar

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Online-Wartungshandbuch
  • Wesentliche Merkmale
  • Anzeigewidget für Schaufeltransport
  • Software-Updates per Fernzugriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C7.1
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, offene Differenziale (serienmäßig, je nach Region)
  • Achsen, Differenzialsperre vorn (LHD)
  • Lastschaltgetriebe, Gegenwelle, Automatik
  • Drehmomentwandler mit Überbrückung
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst
  • Getriebeneutralisierung über Bremspedal mit Verzögerungsfunktion

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Wartungserinnerungen

HUBGERÜST

  • Parallelhub, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

SICHERHEIT

  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

962 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen (serienmäßig, je nach Region)
  • Fußstütze
  • Lenkung, Joystick (LHD)
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)
  • Entertainment/Radio
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Beheizbare Spiegel
  • Scheibe, vorn, Verbundglas
  • Fenster, vorn, HD
  • Fensterschutzvorrichtung der Fahrerkabine rundum

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket
  • Cat Payload for Trade (verfügbar in Europa, der Türkei, Australien und Neuseeland. Zertifizierungen können je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Fernsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, Differenzialsperre vorn (HMU)
  • Achsen, automatische Differenzialsperren vorn und hinten
  • Achsen, Öko-Ablassventile, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher (serienmäßig, je nach Region)

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fensterglas, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Multiview-Sichtsystem (360°)
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller
  • Stroboskoplampen für Rückwärtsfahrt
  • Sicherheitsgurtüberwachung mit Rundumleuchte
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, je nach Region)
  • Unterlegkeile
  • Rundumleuchte

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Forstwirtschaft
  • Korrosionsbeständig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 962 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962

Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962
Mittelgroßer Radlader 962