Atelieraufnahme

Laderrechen 3048 mm (120″), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
120 "
3048 mm
Gewicht
4936.1 lb
2239 kg
Gesamthöhe
73.8 "
1874 mm

Übersicht

Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.

Produktspezifikationen für 3048 mm (120″), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 120 " 3048 mm
Gewicht 4936.1 lb 2239 kg
Gesamthöhe 73.8 " 1874 mm
Gesamtlänge 41 " 1042 mm
Zinkenabstand 11.8 " 300 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Anzahl Zinken 9 9
Schnittstellentyp Fusion™ Fusion™
Obere Klemmenart Doppelte obere Klemme Doppelte obere Klemme
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 3048 mm (120″), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3048 mm (120″), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen