950

Mittelgroße Radlader 950

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002
249 HP
186 kW
Einsatzgewicht
42461 lb
19260 kg
Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002
253 HP (metrisch)
253 HP (metrisch)

Übersicht

INTELLIGENT ARBEITEN UND MEHR BEWEGEN

Der Cat®-Radlader 950 bietet Premium-Leistung mit benutzerfreundlichen Technologien, die Sie dabei unterstützen, die Fahrereffizienz zu steigern und durchgängig hohe Schaufelfüllfaktoren zu erzielen. So profitieren Sie von einer hocheffizienten Produktivität. Lange Serviceintervalle reduzieren die Stillstandzeiten. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Ausgezeichnete Produktivität

Automatische Differenzialsperre vorn*, überarbeitete Arbeitshilfen an Bord** und eine große Auswahl an Konfigurationen tragen zu einer erstklassigen Maschinenleistung bei.

* Wo zutreffend
** 950 (14B) im Vergleich mit dem 950 (14A)
 

Effizienter Betrieb

Durch lange Serviceintervalle, Wartungserinnerungen in der Fahrerkabine, ein Reifendrucküberwachungssystem und erweiterte Servicefunktionen per Fernzugriff sparen Sie Zeit und Geld.

Integrierte Sicherheit

Eine geräumige Auslegung der Fahrerkabine mit einer Windschutzscheibe vom Boden bis zum Dach, eine Fußstütze links für mehr Stabilität und ein 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz mit Gurtaufrollern helfen Ihnen dabei, noch sicherer zu arbeiten. Das optionale Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktspezifikationen für 950

Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002 249 HP 186 kW
Motorleistung – 2100/min, ISO 14396:2002 253 HP (metrisch) 253 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bruttoleistung – 2100/min, SAE J1995:2014 253 HP 188 kW
Bruttoleistung – 2100/min, SAE J1995:2014 257 HP (metrisch) 257 HP (metrisch)
Nettoleistung – 2100/min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 HP (metrisch) 235 HP (metrisch)
Motordrehmoment – 1300/min, ISO 14396:2002 908 lbf·ft 1231 N·m
Bruttodrehmoment – 1300/min, SAE J1995:2014 916 lbf·ft 1242 N·m
Nettodrehmoment – 1300/min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·ft 1170 N·m
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (2) ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Einsatzgewicht 42461 lb 19260 kg
Anmerkung Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Maschine mit Z-Kinematik mit Parallelhub, Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Maschine mit Z-Kinematik mit Parallelhub, Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Vorwärts – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Vorwärts – 4 16 mile/h 25.7 km/h
Vorwärts – 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Rückwärts – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 787 mm (31"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 787 mm (31").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 24694 lb 11201 kg
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 26369 lb 11961 kg
Ausbrechkraft 40690 lbf 181 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 68.6 Gall. (US) 259.5 l
DEF-Tank 4 Gall. (US) 15 l
Kühlsystem 14.3 Gall. (US) 54 l
Kurbelgehäuse 5.5 Gall. (US) 21 l
Getriebe 11.4 Gall. (US) 43 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 11.4 Gall. (US) 43 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 11.4 Gall. (US) 43 l
Hydrauliktank 25.6 Gall. (US) 97 l
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2340/min 85 Gall./min 322 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4250 psi 29300 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 9.1 s 9.1 s
Höhe – Über Motorhaube 8.83 ' 2695 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.33 ' 3456 mm
Bodenfreiheit 1.08 ' 354 mm
Radstand 10.92 ' 3350 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 23.08 ' 7024 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2 ' 623 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 13.08 ' 4009 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 10.67 ' 3255 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 59 ° 59 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.33 ' 2824 mm
Spurweite 7 ' 2140 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3.
Höhe – Über Motorhaube 8.83 ' 2695 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.33 ' 3456 mm
Bodenfreiheit 1.08 ' 354 mm
Radstand 10.92 ' 3350 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 24.58 ' 7490 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.5 ' 775 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 14.75 ' 4514 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 11.92 ' 3615 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 ° 56 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.33 ' 2824 mm
Spurweite 7 ' 2140 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 3,1 m³ (4,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 23.5R25 VJT L3.

950 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch

HYDRAULIK

  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher (optional, je nach Region)

HUBGERÜST

  • Ausschalter: Hub- und Kipp-
  • Parallelhub, Z-Kinematik

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Wartungserinnerungen

SICHERHEIT

  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

950 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fensterglas, Zylinder, hinten
  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Werkzeugkasten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

HUBGERÜST

  • Langes Hubgerüst (HL, High Lift)

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

SICHERHEIT

  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Multiview-Sichtsystem (360°)
  • 4-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller
  • Stroboskoplampen für Rückwärtsfahrt
  • Sicherheitsgurtüberwachung mit Rundumleuchte
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, je nach Region)
  • Unterlegkeile
  • Rundumleuchte
  • Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Korrosionsbeständig
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Forstwirtschaft

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload for Trade (verfügbar in Europa, Türkei, Australien und Neuseeland. Zertifizierungen können je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Fernsteuerung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 950 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950

Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950
Mittelgroßer Radlader 950