Atelieraufnahme

Halbrunde Sägewerkgabeln 1372 mm (54"), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
70 "
1778 mm
Zinkenabstände – max. Breite
65.7 "
1670 mm
Zinkenabstände – min. Breite
47.6 "
1210 mm

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Produktspezifikationen für 1372 mm (54"), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 70 " 1778 mm
Zinkenabstände – max. Breite 65.7 " 1670 mm
Zinkenabstände – min. Breite 47.6 " 1210 mm
Zinkenlänge 54 " 1372 mm
Zinkenbreite 6 " 152 mm
Max. Öffnung der Klammer 98.8 " 2510 mm
Min. Öffnung der Klammer 6 " 152 mm
Gewicht 4327.7 lb 1963 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1372 mm (54"), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.

Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.

Aktuelle Angebote für  1372 mm (54"), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen