Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 1705 mm (67")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration
Schwenkbar, schwimmend
Schwenkbar, schwimmend
Höhe
74 "
1880 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 1705 mm (67")

Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration Schwenkbar, schwimmend Schwenkbar, schwimmend
Höhe 74 " 1880 mm
Gewicht 1455 lb 660 kg
Breite 67.1 " 1705 mm
Länge 20.5 " 520 mm

Vergleichen Sie 1705 mm (67") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1705 mm (67")

Weitere Angebote anzeigen