Atelieraufnahme

Schneepflüge 4,3 m (14')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
168 "
4267 mm
Abgewinkelte Breite
137.6 "
3495 mm
Gewicht
3604.6 lb
1635 kg

Übersicht

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Produktspezifikationen für 4,3 m (14')

Breite 168 " 4267 mm
Abgewinkelte Breite 137.6 " 3495 mm
Gewicht 3604.6 lb 1635 kg
Gesamthöhe 41.9 " 1065 mm
Schildhöhe 42.2 " 1073 mm
Länge 69.9 " 1775 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 7.6 " 194 mm
Federklappenanzahl 2 2

Vergleichen Sie 4,3 m (14') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Aktuelle Angebote für  4,3 m (14')

Weitere Angebote anzeigen