Atelieraufnahme

Laderrechen 2348 mm (92"), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92.4 "
2348 mm
Gewicht
4321.1 lb
1960 kg
Gesamthöhe
73.4 "
1865 mm

Übersicht

Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.

Produktspezifikationen für 2348 mm (92"), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 92.4 " 2348 mm
Gewicht 4321.1 lb 1960 kg
Gesamthöhe 73.4 " 1865 mm
Gesamtlänge 49.2 " 1249 mm
Zinkenabstand 11.8 " 300 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Anzahl Zinken 7 7
Schnittstellentyp Fusion™ Fusion™
Obere Klemmenart Doppelte obere Klemme Doppelte obere Klemme
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 2348 mm (92"), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2348 mm (92"), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen