966

Mittelgroße Radlader 966

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Einsatzgewicht
51124 lb
23196 kg
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
325 HP (metrisch)
325 HP (metrisch)

Übersicht

Hohe Produktivität für einen effizienten Betrieb

Der Cat®-Radlader 966 bietet Premium-Leistung mit benutzerfreundlichen Technologien, die Sie dabei unterstützen, die Fahrereffizienz zu steigern und durchgängig hohe Schaufelfüllfaktoren zu erreichen. So profitieren Sie von einer hocheffizienten Produktivität. Lange Serviceintervalle reduzieren die Stillstandzeiten. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Ausgezeichnete Produktivität

Automatische Differenzialsperre vorn*, verbesserte Betätigung der Neutralisiereinrichtung** und überarbeitete Arbeitshilfen an Bord zur Unterstützung beim Erzielen einer erstklassigen Maschinenleistung.

* Wo zutreffend
** 966 (14B) im Vergleich mit dem 966 (14A)

Effizienter Betrieb

Durch lange Serviceintervalle, Wartungserinnerungen in der Fahrerkabine, ein Reifendrucküberwachungssystem und erweiterte Servicefunktionen per Fernzugriff sparen Sie Zeit und Geld.

Integrierte Sicherheit

Eine geräumige Auslegung der Fahrerkabine mit einer Windschutzscheibe vom Boden bis zum Dach, eine Fußstütze links für mehr Stabilität und ein 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz mit Gurtaufrollern helfen Ihnen dabei, noch sicherer zu arbeiten. Das optionale Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktspezifikationen für 966

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 325 HP (metrisch) 325 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 329 HP (metrisch) 329 HP (metrisch)
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307 HP (metrisch) 307 HP (metrisch)
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 N·m
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Emissionen Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014. Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (2) ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Bruttodrehmoment bei 1.200 U/min – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Motordrehmoment bei 1.200 U/min – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Hubraum 9,3 l 9,3 l
Einsatzgewicht 51124 lb 23196 kg
Anmerkung Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Maschine mit Z-Kinematik, Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Maschine mit Z-Kinematik, Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit manuellem Differenzial vorn/offenem Differenzial hinten, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Vorwärts – 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Vorwärts – 3 15 mile/h 24.2 km/h
Vorwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Rückwärts – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Rückwärts – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Rückwärts – 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Rückwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Anmerkung Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – volle 37° eingelenkt 32727 lb 14849 kg
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 35224 lb 15981 kg
Ausbrechkraft 38999 lbf 174 kN
Anmerkung Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (1) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 80.1 Gall. (US) 303 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Kühlsystem 17.4 Gall. (US) 66 l
Kurbelgehäuse 6.1 Gall. (US) 23 l
Getriebe 15.5 Gall. (US) 58.5 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliktank 30.1 Gall. (US) 114 l
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2275/min 99 Gall./min 373 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4496 psi 31000 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10.1 s 10.1 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10,1 Sekunden 10,1 Sekunden
Höhe – Über Motorhaube 9.42 ' 2850 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3593 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 424 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 24.33 ' 7399 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2 ' 635 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 13.92 ' 4245 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 12.08 ' 3687 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 62 ° 62 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 50 ° 50 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3012 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 62 Grad 62 Grad
Rückkippwinkel – Traghöhe 50 Grad 50 Grad
Rückkippwinkel am Boden 39 Grad 39 Grad
Höhe – Über Motorhaube 9.42 ' 2850 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.83 ' 3593 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 424 mm
Radstand 11.67 ' 3550 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 26.5 ' 8069 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.5 ' 782 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.75 ' 4804 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.67 ' 4183 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 ° 71 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 9.92 ' 3012 mm
Spurweite 7.25 ' 2230 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 26.5R25 VJT L3.
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 Grad 71 Grad
Rückkippwinkel am Boden 37 Grad 37 Grad

966 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Arbeitsumgebung

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Sicherheitsgurtüberwachung
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Touchscreen-Display
  • Tastenfeld, programmierbare Tasten
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorn, einfahrbar
  • Sonnenblende, hinten, einfahrbar
  • Scheibe, vorn, Verbundglas

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Betriebs- und Wartungshandbuch (nicht in allen Sprachen verfügbar)
  • Wesentliche Merkmale
  • Anzeigewidget für Schaufeltransport
  • Software-Updates per Fernzugriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C9.3B
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, automatische Differenzialsperre vorn
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, automatisch
  • Drehmomentwandler mit Überbrückung
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Integriertes Bremssystem (IBS)
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst
  • Getriebeneutralisierung über Bremspedal mit Verzögerungsfunktion

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Wartungserinnerungen

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

SICHERHEIT

  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

966 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Arbeitsumgebung

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Fußstütze
  • HMU-Lenkrad
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Beheizbare Spiegel
  • Fenster, vorn, HD
  • Fensterschutzvorrichtung der Fahrerkabine rundum

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket
  • Cat Payload for Trade (verfügbar in Europa, der Türkei, Australien und Neuseeland. Zertifizierungen können je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Fernsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, automatische Differenzialsperren vorn und hinten
  • Achsen, Öko-Ablassventile, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Multiview-Sichtsystem (360°)
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller
  • Stroboskoplampen für die Rückwärtsfahrt (nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung)
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, wo vorgeschrieben)
  • Unterlegkeile
  • Rundumleuchte

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung
  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Forstwirtschaft
  • Tunnelbetrieb (nur Japan)
  • Korrosionsbeständig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 966 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966