Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 2659 mm (105")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration
Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Höhe
57.4 "
1458 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 2659 mm (105")

Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration Nicht schwenkbar, nicht schwimmend Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Höhe 57.4 " 1458 mm
Gewicht 1552.1 lb 704 kg
Breite 104.7 " 2659 mm
Länge 18.9 " 480 mm

Vergleichen Sie 2659 mm (105") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2659 mm (105")

Weitere Angebote anzeigen