966 GC

Mittelgroße Radlader 966 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Einsatzgewicht*
48018 lb
21781 kg
Schaufelinhalt
3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)
3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)

Übersicht

ZUVERLÄSSIG, PRODUKTIV UND BEDIENFREUNDLICH

Der neue Cat®-Radlader 966 GC ist einfach vorzuhalten und zu betreiben. Er bietet einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch mit einem Automatiklüfter, Load Sensing-Hydraulik, intuitiven Bedienelementen und Schaufeln der Performance-Serie. Diese Maschine ist für einen breiten Anwendungsbereich ausgelegt. Dank der hervorragenden Maschinenleistung und der geringen Vorhalte- und Betriebskosten ist der 966 GC die perfekte Wahl für Ihr Unternehmen.

Vorteile

Bis zu 15% Niedrigere Vorhaltekosten

Die Leerlaufdrehzahlanpassung (EIMS, Engine Idle Management System), die automatische Motorleerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown), der Lüfter mit variabler Drehzahl und die Load Sensing-Hydraulik sorgen dafür, dass diese Maschine nur wenig Kraftstoff verbraucht.

Einfach zu bedienen

Die intuitiven Bedienelemente und die ausgezeichnete Sicht sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag. Gruppenweise zusammengefasste Wartungsstellen und Schaugläser machen die tägliche Wartung zu einer einfachen Sache.

Zuverlässige Leistung

Bewährte zuverlässige Komponenten, integrierte Cat-Maschinensysteme und Cat-Schaufeln der Performance-Serie für eine großartige Maschinenleistung.

Produktspezifikationen für 966 GC

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 HP 218 kW
Nettoleistung – ISO 9249 292 HP 218 kW
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
Bruttodrehmoment bei 1.200 U/min – SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 N·m
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
Bohrung – ISO 9249 4.53 " 115 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Anmerkung (1) Der Cat-Motor erfüllt die Abgasnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Tier 5 (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Tier 4 Final 2014 (Japan). Der Cat-Motor erfüllt die Abgasnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Tier 5 (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Tier 4 Final 2014 (Japan).
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (3) Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase auf Lebenszyklusbasis reduzieren: • Biodiesel bis zu B20 (FAME) ** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase auf Lebenszyklusbasis reduzieren: • Biodiesel bis zu B20 (FAME) ** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL
Einsatzgewicht* 48018 lb 21781 kg
Anmerkung (1) * Bei Universalschaufeln 4,0 m3 (5,2 yd3) mit Unterschraubmesser. * Bei Universalschaufeln 4,0 m3 (5,2 yd3) mit Unterschraubmesser.
Anmerkung (2) * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 30072 lb 13640 kg
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 32233 lb 14642 kg
Ausbrechkraft 36974 lbf 164 kN
Anmerkung (1) * Bei Universalschaufeln 4,0 m3 (5,2 yd3) mit Unterschraubmesser. * Bei Universalschaufeln 4,0 m3 (5,2 yd3) mit Unterschraubmesser.
Anmerkung (2) * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. * Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1–6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Schaufelinhalt 3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³) 3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Außen-Schalldruckpegel (SAE J88:2013) 78dB(A)* 78dB(A)*
Anmerkung (1) *Abstand 15m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. *Abstand 15m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Drehzahl des Motorlüfters bei 70% des Maximalwerts – Schallleistungspegel (ISO6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Anmerkung (2) ** Für Maschinen in Ländern der Europäischen Union sowie in Ländern, in denen die "EU-Richtlinien" gelten. ** Für Maschinen in Ländern der Europäischen Union sowie in Ländern, in denen die "EU-Richtlinien" gelten.
Anmerkung (3) *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG". *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG".
Vorwärts – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Vorwärts – 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rückwärts – 2 8.2 mile/h 13.2 km/h
Vorwärts – 3 13 mile/h 21 km/h
Rückwärts – 3 14.3 mile/h 23 km/h
Vorwärts – 4 21.6 mile/h 34.8 km/h
Rückwärts – 4 22.9 mile/h 36.9 km/h
Anmerkung Maximale Fahrgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 826 mm (32"). Maximale Fahrgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 826 mm (32").
Kraftstofftank 84.5 Gall. (US) 320 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Kühlsystem 14 Gall. (US) 53 l
Kurbelgehäuse 6.1 Gall. (US) 23 l
Getriebe 14.5 Gall. (US) 55 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 Gall. (US) 57 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliktank 26.7 Gall. (US) 101 l
Arbeitshydraulik-Pumpentyp Variabler Verstellkolben, Load Sensing Variabler Verstellkolben, Load Sensing
Arbeitshydraulik – Maximaler Durchfluss bei 2275/min 86 Gall./min 327 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4047 psi 27900 kPa
Arbeitshydraulik – Max. Durchfluss, 3. Funktion 63 Gall./min 240 l/min
Arbeitshydraulik – Max. Betriebsdruck, 3. Funktion 3304 psi 22780 kPa
Hydrauliktaktzeit – Anheben in Transportstellung 5.7 s 5.7 s
Hydrauliktaktzeit – Abkippen, bei max. Anheben 1.8 s 1.8 s
Hydrauliktaktzeit – Senken, Entleeren, Durch Eigengewicht absenken 2.6 s 2.6 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamttaktzeit 10.1 s 10.1 s
ROPS/FOPS ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II
Bremsen Bremsen gemäß Norm ISO 3450:2011 Bremsen gemäß Norm ISO 3450:2011
Höhe – Über Motorhaube 9.2 ' 2804 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 11.61 ' 3539 mm
Maximale Schaufelbolzenhöhe 13.11 ' 4256 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.75 ' 3582 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 8.1 ' 2453 mm
Bodenfreiheit 1.49 ' 455 mm
Radstand 11.65 ' 3550 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.82 ' 1775 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 62 ° 62 °
Rückkippwinkel – Transportstellung 50 ° 50 °
Rückkippwinkel – Boden 42 ° 42 °
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei maximaler Hubhöhe 12.16 ' 3705 mm
Recyclingfähigkeit 97% 97%

966 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage (HVAC) mit 10Luftdüsen und Filtereinheit außerhalb der Fahrerkabine
  • Sperre der Schaufel-/Arbeitsgerätefunktion
  • Getriebeneutralisiereinrichtung, abschaltbar
  • Fahrerkabine, druckbelüftet/schallgedämmt
  • Rückfahrkamera
  • Kleiderhaken
  • Computergestütztes Überwachungssystem
  • Getränkehalter und persönlicher Ablagekasten an rechter Konsole und hinter dem Sitz
  • Warnhorn
  • Außenrückspiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Vorgesteuerte Hydraulikbedienelemente, Hub- und Kippfunktion; zwei (2) Einachshebel oder Joystick
  • 12-V-Stromanschluss (10A)
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Aufbau
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), mechanisch betätigt
  • Lenksäule, einstellbarer Winkel
  • Schiebefenster (links und rechts)
  • Scheibenwisch-Waschanlagen, vorn/hinten

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen, offene Differenziale
  • Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen
  • Cat-Motor C9.3B
  • EIMS (Engine Idle Management System, Motor-Leerlaufdrehzahl-Managementsystem)
  • AIS (Automatische Leerlaufabschaltung)
  • Lüfter, Kühler, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
  • Lüfter, automatische und manuelle Rückwärtssteuerung
  • Filter, Kraftstoff primär/sekundär/tertiär
  • Filter, Motorluft, primär/sekundär
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler mit 9,5 Lamellen pro Zoll mit ATACC
  • Drehmomentwandler
  • Getriebe, Lastschaltung (4F/4R), automatisch (2–4) mit Kickdown-Funktion, Drehzahlbegrenzer

HUBGERÜST

  • Ausschaltungen für Hub und Schaufelrückführung (elektromagnetisch), mechanische Einstellung
  • Z-Kinematik, Guss-Umlenkhebel

HYDRAULIK

  • Spezielle Brems- und Lüfterpumpe
  • Spezielle Load-Sensing-Lenkpumpe
  • Load-Sensing-Arbeitshydraulik, Vorsteuerung
  • S O S ℠-Ölprobenzapfventile

ELEKTRIK

  • Alarm, variabler/Hauptschalter für Rückwärtsfahrt
  • Lichtmaschine (145 A, Bürstentyp)
  • Batterien, wartungsfrei (2 x 1125 CCA)
  • Zündschlüssel; Start/Stopp
  • Beleuchtungsanlage: 4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Straßenscheinwerfer mit Fern-/Abblendlicht und Vorwärts- und Rückwärts-Fahrtrichtungsanzeigern
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Standardmäßiger Kaltwetterstart (Ätherstarthilfe)
  • Kontergewicht, 605 kg (1334 lb)
  • Kotflügel (vorn), Stahl
  • Kühlersiebgitter
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Motorhaube, Metall auf Stahlkonstruktion
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Radial- oder Diagonalreifen L3
  • Vorreiniger, Schichtrohre
  • Product Link™-Vorrüstung

966 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Cat® Payload (Set)
  • Radio
  • Sitz, luftgedämpft

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen, Selbstsperrdifferenzial(e)
  • Achsen, Ölkühler
  • Lüfter, automatische und manuelle Rückwärtssteuerung

HUBGERÜST

  • Fusion™-Schnellwechslerschalter mit Dual-Endschalter

HYDRAULIK

  • Schnellwechslerschalter
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • 3. Funktion mit zusätzlichem speziellen Einachshebel

ELEKTRIK

  • Beleuchtungsanlage: 8 Halogen-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Beleuchtungsanlage: 4 LED-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Beleuchtungsanlage: 8 LED-Arbeitsscheinwerfer, an der Fahrerkabine montiert
  • Leuchten: Rundumleuchte

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Automatikschmiersystem
  • Kamera, Vorderansicht (Set)**
  • Vollständiger Kaltwetterstart (HD-Batterien 2 x 1400 CCA, Äther-System, Kühlwasservorwärmer, Flüssigkeiten für Kältebetrieb)
  • Kotflügel, hintere Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Geländereifen L5
  • Antriebsstrangschutz
  • Vorreiniger, Schichtrohre mit Sieb
  • Vorreiniger, Schichtrohre mit Sieb
  • Stroboskoplampe für Rückwärtsfahrt (Set)
  • Straßenzulassung****
  • Notlenkungssystem, elektrisch*
  • Werkzeugkasten
  • Fensterreinigung (Set)
  • Schutzvorrichtung für die Windschutzscheibe

SONDERAUSRÜSTUNG – ANMERKUNG

  • * Standard wo vorgeschrieben
  • ** Nutzungsanforderungen: siehe Veröffentlichung M0106413.
  • *** Nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung.
  • **** Das Angebot hängt von der Region ab.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Rückwärtige Objekterkennung für Radlader

    Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 966 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC

Mittelgroßer Radlader 966 GC
Mittelgroßer Radlader 966 GC
Mittelgroßer Radlader 966 GC
Mittelgroßer Radlader 966 GC
Mittelgroßer Radlader 966 GC
Mittelgroßer Radlader 966 GC

Neuer Cat-Radlader 966 GC – YouTube

Neuer Cat-Radlader 966 GC – YouTube

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 966 GC zu entdecken.

Tour für 966 GC starten
close