982

Mittelgroße Radlader 982

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002
432 HP
322 kW
Einsatzgewicht
78264 lb
35510 kg
Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002
438 PS
438 PS

Übersicht

Leistung für jeden Zweck

Der Radlader Cat® 982 bietet erstklassige Leistung mit benutzerfreundlichen Technologien zur Steigerung der Fahrereffizienz und der Produktivität durch gleichbleibend hohe Schaufelfüllfaktoren. Lange Serviceintervalle tragen dazu bei, die Stillstandzeiten zu reduzieren. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Die Maschine wird durch ihren hohen Grad an Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit Ihren Anforderungen gerecht.

Vorteile

Ausgezeichnete Produktivität

Überarbeitete Arbeitshilfen und On-Board-Ratgeber für Funktionen*, die Schaufelfüllautomatik mit Auto Set Tires für ein automatisiertes Beladen, durchgehend hohe Füllfaktoren und verringerte Reifenabnutzung sowie eine breite Konfigurationsauswahl sorgen für eine hohe Maschinenleistung.

* 982 (14B) im Vergleich zum 982 (14A)

Effizienter Betrieb

Durch lange Serviceintervalle, Wartungserinnerungen in der Fahrerkabine, ein Reifendrucküberwachungssystem und erweiterte Servicefunktionen per Fernzugriff sparen Sie Zeit und Geld.

Integrierte Sicherheit

Eine geräumige Auslegung der Fahrerkabine mit einer Windschutzscheibe vom Boden bis zum Dach, eine Fußstütze links für mehr Stabilität und ein 4-Punkt-Sicherheitsgurtsatz mit Gurtaufrollern helfen Ihnen dabei, noch sicherer zu arbeiten.Das optionale Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktspezifikationen für 982

Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002 438 PS 438 PS
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoleistung bei 1700/min – SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Bruttoleistung bei 1700/min – SAE J1995:2014 442 PS 442 PS
Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 PS 409 PS
Motordrehmoment bei 1200/min – ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 HP
Nettodrehmoment bei 1100/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Emissionen Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014. Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014.
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Anmerkung (2) ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹ Cat-Motoren sind kompatibel mit Dieselkraftstoff mit Beimischungen der folgenden Kraftstoffe mit geringem Kohlenstoffgehalt bis zu einem Anteil von: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Wenden Sie sich zu Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler. ** Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffgasen bei Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Bruttoleistung bei 1.700 U/min – SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Motorleistung bei 1.700 U/min – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Nettodrehmoment bei 1.100 U/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Bruttodrehmoment bei 1.200 U/min – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
Motordrehmoment bei 1.200 U/min – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Einsatzgewicht 78264 lb 35510 kg
Anmerkung Die Gewichtsangabe beruht auf einer Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit offenem Differenzial vorn und hinten, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Die Gewichtsangabe beruht auf einer Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Flüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Achsen mit offenem Differenzial vorn und hinten, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Vorwärts – 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Vorwärts – 3 13.1 mile/h 21.1 km/h
Vorwärts – 4 23.3 mile/h 37.5 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Rückwärts – 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
Rückwärts – 3 15 mile/h 24.1 km/h
Rückwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 914 mm (36"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 914 mm (36").
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Anmerkung (1) ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen. ¹ Einschließlich Länder, die EU- und UK-Richtlinien folgen.
Anmerkung (2) ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701. ² Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 46526 lb 21110 kg
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 49410 lb 22418 kg
Ausbrechkraft 59060 lbf 262 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Kraftstofftank 112.5 Gall. (US) 426 l
DEF-Tank 5.5 Gall. (US) 21 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Kurbelgehäuse 9.8 Gall. (US) 37 l
Getriebe 20.3 Gall. (US) 77 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 24.3 Gall. (US) 92 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 24.3 Gall. (US) 92 l
Hydrauliktank 40.4 Gall. (US) 153 l
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2250/min 119 Gall./min 449 l/min
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4975 psi 34300 kPa
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10.1 s 10.1 s
Höhe – Über Motorhaube 10 ' 3036 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 12.5 ' 3801 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 428 mm
Radstand 12.5 ' 3800 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 28.25 ' 8597 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.58 ' 791 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.5 ' 4741 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 12.75 ' 3902 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 57 ° 57 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 48 ° 48 °
Breite über Reifen (beladen) 11.42 ' 3471 mm
Spurweite 8.33 ' 2540 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4.
Höhe – Über Motorhaube 10 ' 3036 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 12.5 ' 3801 mm
Bodenfreiheit 1.33 ' 428 mm
Radstand 12.5 ' 3800 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 29.92 ' 9104 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe 2.92 ' 896 mm
Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel 16.83 ' 5150 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.33 ' 4069 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 56 ° 56 °
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 ° 49 °
Breite über Reifen (beladen) 11.42 ' 3471 mm
Spurweite 8.33 ' 2540 mm
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4.

982 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Sicherheitsgurtüberwachung
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Touchscreen-Display
  • Tastenfeld, programmierbare Tasten
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorn, einfahrbar
  • Sonnenblende, hinten, einfahrbar
  • Fenster, vorn, abgerundetes Sicherheitsverbundglas

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Betriebs- und Wartungshandbuch (nicht in allen Sprachen verfügbar)
  • Wesentliche Merkmale
  • Anzeigewidget für Schaufeltransport
  • Software-Updates per Fernzugriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat C13-Motor
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, offene Differenziale
  • Achsen, Ökoablassventile, AOC-Vorrüstung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, automatisch
  • Drehmomentwandler mit Überbrückung
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Integriertes Bremssystem (IBS)
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst
  • Getriebeneutralisierung über Bremspedal mit Verzögerungsfunktion

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)
  • Wartungserinnerungen

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

SICHERHEIT

  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn

982 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fußstütze
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Beheizbare Spiegel
  • Fenster, vorn, HD oder Vollschutz

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket
  • Cat Payload for Trade (verfügbar in Europa, der Türkei, Australien und Neuseeland. Zertifizierungen können je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.)
  • Fernsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, Selbstsperrdifferenzial(e)
  • Achsen, extremtemperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

HYDRAULIK

  • 3. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Reifendrucküberwachung

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Straßenfahrt-Kotflügel
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • Schnellbetankung
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Multiview-Sichtsystem (360°)
  • 4-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller
  • Stroboskoplampen für die Rückwärtsfahrt (nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung)
  • Sicherheitsgurtüberwachung mit Rundumleuchte
  • Notlenksystem, elektrisch (serienmäßig, wo vorgeschrieben)
  • Unterlegkeile
  • Rundumleuchte
  • Kollisionswarnsystem mit Bewegungssperre und Personenerkennung

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfall und Schrott
  • Forstwirtschaft

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 982 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982