988 GC

Große Radlader 988 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Nenndrehzahl
2000
2000
Drehzahl bei Spitzenleistung
1600
1600

Übersicht

BEWEGEN SIE MEHR MATERIAL EFFIZIENT UND ZU GERINGEREN KOSTEN

Mit dem Cat®-Radlader 988 GC können Sie mehr Material zu niedrigeren Kosten pro Stunde bewegen, sodass sich Ihre Investition schneller rechnet. Diese Maschine bietet erhebliche Kraftstoffeinsparungen und bis zu 10 % geringere Vorhalte- und Betriebskosten als der 988K.

Vorteile

OPTIMAL AUF DEN MULDENKIPPER ABGESTIMMTER 50-TONNEN-RADLADER

Noch höhere Produktivität mit einer optimalen Abstimmung auf den Muldenkipper, um das Volumen des zu bewegenden Materials zu maximieren und die Betriebskosten pro Tonne so weit wie möglich zu senken

BIS ZU 10% NIEDRIGERE VORHALTE- UND BETRIEBSKOSTEN

Konzipiert für die Reduzierung der Service- und Wartungskosten mit in Gruppen zusammengefassten Wartungsstellen und Zugang zum Elektrik-Servicezentrum vom Boden aus

EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

Fortschrittliche Steuerelemente für den Bediener steigern Effizienz, Produktivität und Komfort

BIS ZU 5% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Der 988 GC erzeugt bis zu 5 % weniger CO2 als das Vorgängermodell 988K.

Produktspezifikationen für 988 GC

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Nenndrehzahl 2000 2000
Drehzahl bei Spitzenleistung 1600 1600
Motorleistung – ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) und Japan 2014 EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) und Japan 2014
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.75 " 171.5 mm
Hubraum 927 in³ 15.2 l
Max. Drehmoment – 1200/min – SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 N·m
Drehmomentanstieg 16% 16%
Einsatzgewicht 116858 lb 53006 kg
Nutzlast – Steinbruchabbauwand 12.5 ton (US) 11.3 t
Schaufelinhalt 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd.3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd.3)
Cat-Muldenkipper abgestimmt auf lange Hubarme 772/773/775 772/773/775
Getriebetyp Cat-Planetenlastschaltgetriebe Cat-Planetenlastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 5 mile/h 7.3 km/h
Vorwärts – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Rückwärts – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Rückwärts – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8 mile/h 12.7 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 14 mile/h 22 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 4 24 mile/h 39 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Rückwärts 2 9 mile/h 14.1 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 16 mile/h 25 km/h
Direktantrieb – rückwärts 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis EH – Load Sensing EH – Load Sensing
Arbeitshydraulik 2 x Verstellkolben, 145 cc 2 x Verstellkolben, 145 cc
Maximaler Förderstrom bei 2165/min 159 Gall./min 600 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4598 psi 31700 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in)
Zylinder, doppeltwirkend – Kippzylinder, Bohrung und Hub 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in) 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in)
Vorsteuerhydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Kippzylinder – Hub 27 " 685 mm
Zurückkippen 3.8 s 3.8 s
Anheben 7.5 s 7.5 s
Abkippen 3 s 3 s
Durch Eigengewicht absenken 4.6 s 4.6 s
Hydrauliktaktzeit gesamt – leere Schaufel 18.9 s 18.9 s
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Max. Fördermenge 52 Gall. (US) 200 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 4000 psi 27600 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 70° 70°
Lenkzeiten – Obere Leerlaufdrehzahl 3 s 3 s
Lenkzeiten – Leerlauf 5.2 s 5.2 s
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht.
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel +/-12.5° +/-12.5°
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II
Kraftstofftank 141 Gall. (US) 535 l
Kühlsystem 27 Gall. (US) 101 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 20 Gall. (US) 75 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 49 Gall. (US) 186 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 45 Gall. (US) 170 l
Anmerkung Cat-Dieselmotoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit folgenden Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: – 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* – 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. *Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. **Bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler Cat-Dieselmotoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit folgenden Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: – 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* – 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. *Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. **Bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 5.5 Gall. (US) 21 l
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (2) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 13.5 ' 4100 mm
Höhe über Abgasrohre 13.3 ' 4060 mm
Höhe über Motorhaube 10.7 ' 3270 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 10.3 ' 3132 mm
Mitte Vorderachse bis Schaufelzahnspitze 15.7 ' 4773 mm
Radstand 12.5 ' 3810 mm
Max. Gesamtlänge 39.5 ' 12042 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.5 ' 459 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe 12 ' 3732 mm
Schaufelbolzenhöhe – Max. Hubhöhe 18.7 ' 5755 mm
Maximale Gesamthöhe – Angehobene Schaufel 25 ' 7582 mm
Reichweite – Max. Hubhöhe 7.7 ' 2342 mm
Anmerkung Technische Daten gelten für Felsschaufel mit 6,9 m3 (9,0 yd3) und Michelin-Reifen 35/65 R33 XLDD1. Technische Daten gelten für Felsschaufel mit 6,9 m3 (9,0 yd3) und Michelin-Reifen 35/65 R33 XLDD1.
Schaufelinhalt 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd.3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd.3)
Recyclingfähigkeit 96% 96%

988 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator (1), 145A
  • Batterien, trocken
  • Spannungswandler, 10/15A, 24V – 12V
  • Beleuchtungsanlage (LED, Arbeitsscheinwerfer, Zugangs- und Serviceplattform-Beleuchtung)
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Fremdstartanschluss
  • Getriebesperrschalter im Stoßfänger
  • Warnleuchte für gefährliche Spannung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Grafische Informationsanzeige; Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischen Einstellungen
  • Klimaanlage
  • Cat Vision, Rückfahrkamerasystem
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, integrierter Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective Structure), Radiovorrüstung, einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12‑V, 5A) sowie Steckdose
  • Steuerhebel, Hub-/Kippfunktion
  • Heizung, Entfroster
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Messgeräte
    – Kühlmitteltemperatur
    – Motorbetriebsstundenzähler
    – Hydrauliköltemperatur
    – Getriebeöltemperatur
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Verpflegungsbox, Getränkehalter
  • CB-Funk-Vorrüstung
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Sitz, Cat Comfort mit Stoffbezug, luftgefedert, Sechsfachverstellung
  • Sicherheitsgurtwarner (optisch)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • STIC-Steuersystem
  • UV-Schutzglas
  • Virtuelle Ganganzeige
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten)
    – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)
  • Fahrtrichtungsanzeiger

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Leckölsiebe
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Dieselmotor C15MEUI mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Turboluftvorreiniger, Motorlufteinlass
  • Starthilfe, Äther, automatisch
  • Drosselklappensperre, elektronisch
  • Manueller Schalter und automatische Kraftstoffentlüftung
  • Vorrüstung für Cat Production Measurement
  • Generator/Pumpenantrieb Cat SR
  • Antriebsmotor Cat SR
  • Integrierte Cat-Elektronik
  • Automatische Retardersteuerungen

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schaufelhubausschalter/Schaufeleinstellautomatik
  • Im Basispreis der Maschine ist ein Betrag für Felgen enthalten
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch angetrieben
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Hydrauliktank
  • Kraftstofftank, 535l (141US-Gall.)
  • Schläuche, Cat XT™
  • Filterungs-/Siebsystem für Hydraulik, Lenkung und Bremse
  • Cat-Modul für saubere Emissionen
  • Ölprobenzapfventile
  • Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis -34°C (-29°F)
  • Hinterer Zugang zu Fahrerkabine und Wartungsplattform
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

988 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Hochleistungskühlung – Software
  • Optionales Cat Production Measurement
  • Optionale Motorbremse
  • Motorunterbodenschutzblech

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Cat Detect: Objekterkennungssystem
  • AM/FM-Radio

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Kaltwetterstart
  • Schmierautomatik

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Rückwärtige Objekterkennung für Radlader

    Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 988 GC zu entdecken.

Tour für 988 GC starten
close

Mediengalerie

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC

Großer Radlader 988 GC
Großer Radlader 988 GC
Großer Radlader 988 GC
Großer Radlader 988 GC
Großer Radlader 988 GC
Großer Radlader 988 GC

Vorstellung per Video: großer Radlader 988 GC (YouTube)

Rundgang per Video: großer Radlader 988 GC (YouTube)

Vorstellung per Video: großer Radlader 988 GC (YouTube)
Rundgang per Video: großer Radlader 988 GC (YouTube)

Vergleichen Sie 988 GC mit häufig verglichenen Modellen.