Atelieraufnahme

Rohr- und Stangengabeln 1524 mm (60")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.7 "
2559 mm
Zinkenlänge
60 "
1524 mm
Gewicht
3505.3 lb
1590 kg

Übersicht

Rohr- und Stangengabeln von Cat® sind für den Einsatz bei Bohrungen auf Öl- und Gasfeldern, beim Bau von Rohrleitungen und bei oberirdischen Versorgungsarbeiten konzipiert.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Breite 100.7 " 2559 mm
Zinkenlänge 60 " 1524 mm
Gewicht 3505.3 lb 1590 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion
Gabelträgerhöhe – Klemme geschlossen 52 " 1321 mm
Gabelträgerhöhe – Klemme geöffnet 112.3 " 2852 mm
Zinkenabstände – max. Breite 96 " 2438 mm
Zinkenbreite 6 " 152 mm
Zinkenstärke 2.5 " 64 mm
Nutzlast 5158.8 lb 2340 kg

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1524 mm (60")

Weitere Angebote anzeigen