Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 2184 mm (86")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration
Nicht schwenkbar, schwimmend
Nicht schwenkbar, schwimmend
Höhe
59.8 "
1520 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 2184 mm (86")

Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration Nicht schwenkbar, schwimmend Nicht schwenkbar, schwimmend
Höhe 59.8 " 1520 mm
Gewicht 1241.2 lb 563 kg
Breite 85.6 " 2174 mm
Länge 19.1 " 485 mm

Vergleichen Sie 2184 mm (86") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2184 mm (86")

Weitere Angebote anzeigen