Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1566 mm (62")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
39.6 "
1006 mm
Breite
61.7 "
1566 mm
Gewicht
1569.9 lb
712.1 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1566 mm (62")

Höhe 39.6 " 1006 mm
Breite 61.7 " 1566 mm
Gewicht 1569.9 lb 712.1 kg
Länge 24 " 610 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1566 mm (62") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1566 mm (62")

Weitere Angebote anzeigen