Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
57.3 lb
26 kg
Gesamtbreite
9.3 "
235 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen)

Gewicht 57.3 lb 26 kg
Gesamtbreite 9.3 " 235 mm
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gesamthöhe 9.4 " 239 mm
Gesamtlänge 17.3 " 439 mm
Bolzendurchmesser 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht