Atelieraufnahme

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
90.4 lb
41 kg
Breite
9.9 "
252 mm
Länge
16.7 "
423 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Produktspezifikationen für Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch

Gewicht 90.4 lb 41 kg
Breite 9.9 " 252 mm
Länge 16.7 " 423 mm
Gesamthöhe 10.5 " 266 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.