Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW10 manuell für Minibagger (4 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
132.3 lb
60 kg
Gesamtbreite
15 "
382 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 4 Tonnen
Minibagger, 4 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW10 manuell für Minibagger (4 Tonnen)

Gewicht 132.3 lb 60 kg
Gesamtbreite 15 " 382 mm
Maschinenklasse Minibagger, 4 Tonnen Minibagger, 4 Tonnen
Gesamthöhe 12.6 " 320 mm
Gesamtlänge 19.3 " 490 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie CW10 manuell für Minibagger (4 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht