Atelieraufnahme

Mehrzweck-Löffelgreifer 326 mm (13") 8 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
30.4 "
771 mm
Höhe eingefahren
11.5 "
291 mm
Gesamtbreite
12.8 "
326 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 326 mm (13") 8 Zähne/2 Zinken

Länge 30.4 " 771 mm
Höhe eingefahren 11.5 " 291 mm
Gesamtbreite 12.8 " 326 mm
Gewicht 152.1 lb 69 kg
Drehung 117 Grad 117 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 8/2 8/2
Zinkenabstand 9.2 " 233 mm
Zinkenstärke 0.6 " 16 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 3 Tonnen Minibagger, 3 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 326 mm (13") 8 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  326 mm (13") 8 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen