Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3910

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
23 ton (US)
23 ton (US)
Maximales Trägergewicht
19 ton (US)
19 ton (US)
Gewicht
837 lb
380 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3910

Minimales Trägergewicht 23 ton (US) 23 ton (US)
Maximales Trägergewicht 19 ton (US) 19 ton (US)
Gewicht 837 lb 380 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 3.15 " 80 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 3.15 " 80 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 17.44 " 443 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 19.29 " 490 mm
Tragfähigkeit Huböse 22046 lb 10000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 20.2 " 512 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 11.9 " 302 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3910 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.