Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3909

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
23 ton (US)
23 ton (US)
Maximales Trägergewicht
19 ton (US)
19 ton (US)
Gewicht
837 lb
380 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3909

Minimales Trägergewicht 23 ton (US) 23 ton (US)
Maximales Trägergewicht 19 ton (US) 19 ton (US)
Gewicht 837 lb 380 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 3.15 " 80 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 3.15 " 80 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 17.44 " 443 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 19.29 " 490 mm
Tragfähigkeit Huböse 22046 lb 10000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 20.2 " 512 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 11.9 " 302 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (B-Umlenkung): 455-3909 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und B-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Sicherheit auf der Baustelle

Produktivität auf der Baustelle

Robuste Konstruktion

Einfache Bedienung und Wartung

Normen

So funktioniert es

Cat-Bolzengreifersystem

Sicherheit auf der Baustelle
Produktivität auf der Baustelle
Robuste Konstruktion
Einfache Bedienung und Wartung
Normen
So funktioniert es
Cat-Bolzengreifersystem

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren