TRS20 – Konfiguration mit S70 oben, S70 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS20: 645-6918

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 18–24 Tonnen
Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht
1689 lb
766 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S70/S70
S70/S70

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS20: 645-6918

Maschinenklasse Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht 1689 lb 766 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S70/S70 S70/S70
Gesamthöhe 48 " 1229 mm
Länge 32 " 808 mm
Gesamtbreite 39 " 986 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale Löffelbreite 71 " 1800 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS20: 645-6918 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS20 – Konfiguration mit S70 oben, S70 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS20 – Konfiguration mit S70 oben, S70 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.