TRS20 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS20: 649-3790

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 18–24 Tonnen
Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht
1931 lb
876 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS20: 649-3790

Maschinenklasse Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht 1931 lb 876 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Gesamthöhe 48 " 1231 mm
Länge 32 " 818 mm
Gesamtbreite 47 " 1190 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale Löffelbreite 71 " 1800 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS20: 649-3790 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS20 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS20 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.