Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1614 mm (64")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
37 "
941 mm
Breite
63.5 "
1614 mm
Gewicht
1142 lb
518 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1614 mm (64")

Höhe 37 " 941 mm
Breite 63.5 " 1614 mm
Gewicht 1142 lb 518 kg
Länge 16 " 406 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1614 mm (64") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1614 mm (64")

Weitere Angebote anzeigen