Modell

Palettengabeln 1500 mm (59") VCE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenstärke
2 "
60 mm
Zinkenbreite
8 "
200 mm
Höhe
39 "
989 mm

Übersicht

1500 mm (48") VCE-Palettengabel

Produktspezifikationen für 1500 mm (59") VCE

Zinkenstärke 2 " 60 mm
Zinkenbreite 8 " 200 mm
Höhe 39 " 989 mm
Breite 98 " 2500 mm
Breite über Zinken – max. Spreizung 77 " 1950 mm
Einsatzgewicht 2200 lb 1000 kg

Vergleichen Sie 1500 mm (59") VCE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Alternative Ansicht

Modell
Alternative Ansicht