Modellaufnahme

Baugabeln 2438 mm (96″)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
44.5 "
1130 mm
Breite
99.5 "
2528 mm
Zinkenbreite
7 "
96 mm

Übersicht

Cat®-Baugabeln für mittelgroße Radlader

Produktspezifikationen für 2438 mm (96″)

Höhe 44.5 " 1130 mm
Breite 99.5 " 2528 mm
Zinkenbreite 7 " 96 mm
Zinkenstärke 3.5 " 89 mm
Kombiniertes Gewicht 3329 lb 1510 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2438 mm (96″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modellaufnahme

Modellaufnahme