Modell

Palettengabeln 1500 mm (59") VCE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenstärke
2 "
60 mm
Zinkenbreite
8 "
200 mm
Höhe
38 "
965 mm

Übersicht

1500 mm (48") VCE-Palettengabel

Produktspezifikationen für 1500 mm (59") VCE

Zinkenstärke 2 " 60 mm
Zinkenbreite 8 " 200 mm
Höhe 38 " 965 mm
Breite 79 " 2000 mm
Breite über Zinken – max. Spreizung 61 " 1550 mm
Einsatzgewicht 1815 lb 825 kg

Vergleichen Sie 1500 mm (59") VCE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Alternative Ansicht

Modell
Alternative Ansicht