Modellaufnahme

Baugabeln 1524 mm (60″)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
44.5 "
1130 mm
Breite
99.5 "
2528 mm
Zinkenbreite
7 "
178 mm

Übersicht

Cat®-Baugabeln für mittelgroße Radlader

Produktspezifikationen für 1524 mm (60″)

Höhe 44.5 " 1130 mm
Breite 99.5 " 2528 mm
Zinkenbreite 7 " 178 mm
Zinkenstärke 3.5 " 89 mm
Kombiniertes Gewicht 2919 lb 1324 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1524 mm (60″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modellaufnahme

Modellaufnahme