Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 1702 mm (67")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
IT-Aufnahme
Zinkenkonfiguration
Schwenkbar, schwimmend
Schwenkbar, schwimmend
Höhe
74 "
1880 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 1702 mm (67")

Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Zinkenkonfiguration Schwenkbar, schwimmend Schwenkbar, schwimmend
Höhe 74 " 1880 mm
Gewicht 1450.6 lb 658 kg
Breite 67 " 1702 mm
Länge 20.7 " 527 mm

Vergleichen Sie 1702 mm (67") mit häufig verglichenen Modellen.