Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 2659 mm (105")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Zinkenkonfiguration
Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Höhe
56.8 "
1442 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 2659 mm (105")

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Zinkenkonfiguration Nicht schwenkbar, nicht schwimmend Nicht schwenkbar, nicht schwimmend
Höhe 56.8 " 1442 mm
Gewicht 1651.3 lb 749 kg
Breite 104.7 " 2659 mm
Länge 23.3 " 593 mm

Vergleichen Sie 2659 mm (105") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2659 mm (105")

Weitere Angebote anzeigen