Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1550 mm (61")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
35.3 "
896 mm
Breite
61 "
1550 mm
Gewicht
699.1 lb
317.1 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1550 mm (61")

Höhe 35.3 " 896 mm
Breite 61 " 1550 mm
Gewicht 699.1 lb 317.1 kg
Länge 14.2 " 361 mm
Zinkenabstand 180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie 180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1550 mm (61") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts