Modell

Palettengabeln 1830 mm (72″), Fusion

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenstärke
3 "
65 mm
Zinkenbreite
6 "
150 mm
Höhe
33.1 "
840 mm

Übersicht

Palettengabel, 1830 mm (72″)

Produktspezifikationen für 1830 mm (72″), Fusion

Zinkenstärke 3 " 65 mm
Zinkenbreite 6 " 150 mm
Höhe 33.1 " 840 mm
Breite 84 " 2134 mm
Breite über Zinken – max. Spreizung 87.3 " 2070 mm
Einsatzgewicht 2092 lb 949 kg

Vergleichen Sie 1830 mm (72″), Fusion mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Modell