Modell

Palettengabeln 1750 mm (69") VCE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenstärke
3 "
70 mm
Zinkenbreite
8 "
200 mm
Höhe
48 "
1209 mm

Übersicht

1750 mm (69") VCE-Palettengabel

Produktspezifikationen für 1750 mm (69") VCE

Zinkenstärke 3 " 70 mm
Zinkenbreite 8 " 200 mm
Höhe 48 " 1209 mm
Breite 79 " 2000 mm
Breite über Zinken – max. Spreizung 77 " 1550 mm
Einsatzgewicht 2493 lb 1133 kg

Vergleichen Sie 1750 mm (69") VCE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Alternative Ansicht

Modell
Alternative Ansicht