Atelieraufnahme

Baugabelträger 2134 mm (84″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
43.1 "
1095 mm
Breite
84 "
2134 mm
Gewicht
1148.6 lb
521 kg

Übersicht

Zum Einsatz für HD-Anwendungen, für die Standard-Palettengabelträger nicht geeignet sind.

Produktspezifikationen für 2134 mm (84″)

Höhe 43.1 " 1095 mm
Breite 84 " 2134 mm
Gewicht 1148.6 lb 521 kg
Länge 14.4 " 366 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2134 mm (84″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2134 mm (84″)

Weitere Angebote anzeigen