Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 2196 mm (87")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
IT-Aufnahme
Zinkenkonfiguration
Schwimmend, schwenkbar
Schwimmend, schwenkbar
Höhe
59.3 "
1505 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 2196 mm (87")

Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Zinkenkonfiguration Schwimmend, schwenkbar Schwimmend, schwenkbar
Höhe 59.3 " 1505 mm
Gewicht 1911.4 lb 867 kg
Breite 86.5 " 2196 mm
Länge 18.5 " 469 mm

Vergleichen Sie 2196 mm (87") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2196 mm (87")

Weitere Angebote anzeigen