Gabeln – Telehandler

Blockgabeln 1220 mm (48 in)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1219 mm
Zinkenbreite
2 "
50 mm
Zinkenstärke
2 "
50 mm

Produktspezifikationen für 1220 mm (48 in)

Zinkenlänge 48 " 1219 mm
Zinkenbreite 2 " 50 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 75 lb 35 kg

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gabeln – Telehandler

Gabeln – Telehandler