Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1042 mm (41")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
19.4 "
493.1 mm
Breite
41 "
1042 mm
Gewicht
174.2 lb
79 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1042 mm (41")

Höhe 19.4 " 493.1 mm
Breite 41 " 1042 mm
Gewicht 174.2 lb 79 kg
Länge 13.3 " 337 mm
Schnittstellentyp Atlas-Schnellwechsler Atlas-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1042 mm (41") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1042 mm (41")

Weitere Angebote anzeigen